Change Language :
La GS 800 a été ajoutée à la famille des centres d'usinage d'Alzmetall en 2001 et est immédiatement devenue un modèle de succès, remportant le prix fédéral allemand de l'innovation en 2002 pour ses nombreuses caractéristiques de conception innovantes. En 2005, avec la GS 1000, une expansion vers le haut a suivi à deux égards. D'une part, l'espace d'usinage a été étendu à 1070 mm sur l'axe A et, d'autre part, les deux axes rotatifs peuvent être équipés au choix d'entraînements directs avec technologie de couple ou d'entraînements servo conventionnels. Les deux variantes ont été bien accueillies par les utilisateurs du monde entier et sont devenues un succès pour Alzmetall.
En septembre 2006, la série GS a été étendue vers le bas. La GS 650 est spécialement conçue pour les utilisateurs qui exigent une précision et des performances qui ne peuvent pas être atteintes par les cadres conventionnels. Elle a été présentée pour la première fois à l'AMB de Stuttgart à l'automne 2006. La machine est conçue comme un véritable système à portique et, contrairement aux GS 800 et GS 1000, elle est proposée en axes A et C exclusivement avec des entraînements à couple hautement dynamiques et sans entretien. Des précisions élevées (Tp=0,007) et des vitesses d'usinage élevées sont disponibles pour la production de pièces uniques et la production en série, la fabrication d'outils et de moules et la construction mécanique en général.
Outre la version 5 axes simultanés, il existe une version 3 axes avec table fixe et, en option, un 4e axe avec contre-palier.
L'intégration dans des systèmes de production automatisés peut être réalisée avec une solution de robot linéaire - la machine peut être entièrement soulevée par le haut - ainsi qu'avec un changeur de palettes ou un robot à bras articulé pour le chargement par l'avant, par exemple également avec un système de serrage à point zéro.

Améliorez les performances de votre machine ... Réduire les coûts.
Dans ce magazine igus®, vous trouverez de nombreuses possibilités et des exemples d'application qui vous permettront d'améliorer votre technologie et/ou de réduire vos coûts grâce à des systèmes de chaîne d'énergie prêts à être installés.