La gamme de produits de GROB-Werke GmbH & Co. KG comprend des systèmes de fabrication flexibles pour l’industrie automobile. Cela inclut les centres d’usinage, les machines spéciales et leur automatisation.
L’entreprise a développé un nouveau portique linéaire, aussi appelé traducteur, qui a été présenté avec un grand succès à EMO. Le nouveau portique linéaire est beaucoup plus compact et plus petit que les solutions précédentes de l’entreprise. La hauteur de la poutre en X au-dessus du plancher de la salle est maintenant un peu inférieure à 3,20 m. Une nouveauté dans ce système est la suspension verticale de la roue de patin, qui supporte une charge allant jusqu’à 80 kg, ainsi que le bras de chargement des grandes roues de patins sous la poutre en X. La technologie déjà éprouvée du bras de chargement en cinématique parallèle a également été améliorée. Le gripper peut être complété par un axe pivot dans la direction A ou C. En réduisant les masses en mouvement, on obtient des vitesses de course et des valeurs d’accélération significativement plus élevées. Avec une course allant jusqu’à 40 m, la vitesse est de 6 m/s, l’accélération de 6 m/s2. La vitesse et l’accélération étaient deux fois plus rapides que dans le modèle précédent. La dynamique du portique linéaire, qui a été considérablement améliorée de cette façon, permet de charger des machines à simple et double broche reliées avec une seule pince.
Une chaîne de production complète comprend la passerelle linéaire à une extrémité, et des centres d’usinage à un ou deux broches pour les pièces à l’autre. En raison de la dynamique élevée du portique, des questions sont rapidement apparues pour les responsables concernant l’approvisionnement énergétique approprié. En plus d’autres exigences telles que la grande résistance à l’usure et la longue durée de vie, il était nécessaire, pour des raisons de sécurité au travail, que la somme de tous les bruits soit relativement faible en même temps.