Flexible et durable : Chaîne électronique 3D pour le tour multibroche CNC de Schütte

Conception compacte et grande flexibilité : la chaîne d'énergie triflex avec plus de 4,5 millions de cycl...

Profil

  • Ce qui était nécessaire : chaîne d'énergie triflex  R type TRL 60 3D
  • Exigences : Pour alimenter les broches, le guide-câble devait effectuer des mouvements de rotation très rapides en plus de l'avance axiale. Il devait gérer de manière fiable plus de 4,5 millions de cycles de ce type par an.
  • Secteur : machines-outils
  • Succès pour le client : système d'alimentation en énergie à haute résistance à la traction avec remplissage facile. Conception compacte pour une construction compacte de la machine avec plus d'espace pour les câbles. Grande flexibilité grâce à une connexion à rotule fabriquée avec précision, sans câble d'acier. Longue durée de vie pour les applications extrêmement lourdes.
Machine CNC Schütte

Problème

Solution

Photo 2 : La version de base du SCX comporte six broches. Il est possible de prévoir jusqu'à neuf broches pour le traitement recto-verso.

Image 3 : Chaque poste de travail doit être alimenté en médias, en énergie et en signaux.

Photo 4 : Schütte a créé des connexions standardisées pour le montage des chaînes triflex R sur les broches.

Échantillons et téléchargements gratuits

triflex 10 conseils

10 conseils pour l'approvisionnement en énergie du robot

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

boîte d'échantillons triflex

Boîte d'échantillons gratuite triflex® R

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

David Sandiland
David Sandiland

Robotics Product and Sales Manager

+1 800 521 2747Courriel