180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Les moteurs pas à pas igus® sont sans entretien et ont une longue durée de vie, ils sont disponibles en différentes tailles et peuvent être équipés de connecteurs métriques, de freins et de codeurs. Les moteurs pas à pas sont disponibles en plusieurs tailles : NEMA 11,17, 23, 23 XL, 34, avec des brides allant de 28 mm à 86 mm. Ils fonctionnent de manière fiable à des températures comprises entre -10 et +50 °C. Leur connexion électrique standardisée leur permet d'être raccordés aux commandes les plus courantes d'autres fabricants, en plus des commandes igus®.
Avantages