Câble bus chainflex® CFROBOT8.PLUS
Domaines d’application type
- Pour les sollicitations extrêmement élevées en torsion
- Surtout pour les robots et les mouvements en 3D
- Résistance aux huiles et aux huiles biologiques quasiment illimitée
- Torsion ± 360°, pour un câble de 1 m de long
- Applications à l'intérieur et à l'extérieur, résistance aux UV
- Robots, manutention, entraînements à broche
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®Cycles* | | | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions |
---|
Température, | v maxi [°/s] | a maxi [°/s²] | Torsion maxi | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] |
de/à [°C] | en torsion | en torsion | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | | | ±330 | ±240 | ±150 |
-15 / +60 | 360 | 60 | ±360 | ±270 | ±180 |
+60 / +70 | | | ±330 | ±240 | ±150 |
* Un nombre plus élevé de cycles est possible. Demandez un calcul personnalisé pour votre application.
Remarques d'ordre technique pour les câbles bus
Les câbles bus chainflex® ont été mis au point et testés spécialement pour une utilisation en mouvement constant dans les applications avec des chaînes porte-câbles. En fonction
du matériau utilisé pour la gaine extérieure et du principe de construction, ces câbles bus peuvent répondre à différentes exigences
mécaniques et résister à différents agents.
Leur structure électrique a été choisie de manière à ce que les propriétés électriques de la spécification bus donnée puissent être garanties
en veillant à ce que la protection CEM soit aussi élevée que possible. La stabilité durable des
valeurs électriques est aussi garantie malgré les mouvements permanents.
Les propriétés de transmission dans un système de communication bus complet ne dépendent toutefois pas
exclusivement du câble utilisé. Il est essentiel que tous les composants (composants électroniques,
connectivité et câble) soient parfaitement adaptés les uns aux autres et que les longueurs maximales de transmission par rapport aux débits souhaités
soient respectées pour les différents systèmes. Un câble n'est donc pas à lui tout seul garant de la bonne transmission
des signaux.
igus® vous conseille pour la conception du système bus adapté en tenant compte de tous ces facteurs et en s'appuyant sur de nombreux tests afin
de garantir d'entrée de jeu la sécurité des process de votre installation.