Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

iglidur® C - Données du matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® C Procédure de test
Densité g/cm³ 1,1
Couleur blanchâtre
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 1,0 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 6,9
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier μ 0,17-0,25
Valeur pv, maxi (à sec) MPa x m/s 0,10

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 1.900 DIN 53457
Résistance à la flexion (20°C) MPa 60 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 30
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 40
Dureté Shore D 72 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +90
Température maximum d'emploi à courte durée °C +130
Température inférieure d'utilisation °C -40
conductivité thermique W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) K-1 x 10-5 15 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1010 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 109 DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux




Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® C d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier

X= Vitesse de glissement [m/s]
Y=Charge[MPa]
Les Paliers Lisses en iglidur® C ont été spécialement mis au point pour les applications où l´utilisation de téflon et de silicone n´est pas possible. On trouve de telles applications dans les domaines de l´électrotechnique, dans les secteurs du tabac et des denrées de luxe ainsi que dans certains processus de peinture. Les applications qui font appel à des produits résistants à la peinture et exempts de silicone ont tout intérêt à utiliser ce matériau.

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (40 MPa dans +20 °C)

X = Température [°C]
Y = Charge [MPa]
Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® C diminue à mesure que la température augmente. Le graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de surface maximale recommandée constitue une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées.
Le graphique 03 montre la déformation élastique de l´ iglidur® C sous l´effet de charges radiales. De par leur bon comportement à la flexion, les Paliers sont particulièrement adaptés aux vibrations et aux charges de bord.

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 1 0,7 2
à courte durée 1,5 1,1 3
Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

Si lors de la mise au point de l'iglidur®, des lubrifiants solides importants ont été sciemment écartés de la composition, les Paliers n'en sont pas pour autant moins résistants à l'usure. Ils conviennent donc également à des applications en service continu à vitesses moyennes. Les vitesses de pointe peuvent aller jusqu'à 1,5 m/s. Toutefois, dans les applications courantes, les vitesses sont inférieures à 0,5 m/s.

iglidur® C Températures d'emploi
minimum - 40 °C
maximum, en continu + 90 °C
maximum, à courte durée + 130 °C
Fixation axiale supplémentaire
à partir de
+ 40 °C
Tableau 03: Températures limites pour l'iglidur® G

Températures

La température supérieure d´emploi de courte durée est de +130 °C. À cette température, toutefois, le Palier ne peut être soumis à aucune charge. De ce fait, la température d´emploi devrait se situer entre +80 et +90 °C environ. Veuillez tenir compte du fait que les coussinets doivent être fixés mécaniquement dans l´alésage à partir d´une température de +40 °C afin d´éviter qu´ils n´en sortent.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ
Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

Frottement et usure

Le coefficient de frottement des Paliers Lisses iglidur® C dépend également, en large mesure, de la rugosité de l'arbre. De même, le comportement à l'usure des Paliers est excellent en service rotatif ou oscillant à faible charge.
 
iglidur® C Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficients de
frottement µ
0,17 - 0,25 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® C avec de l´acier
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Informations sur l´usure Fig. 06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d'arbres

Le graphique 06 monte clairement à quel point il est nécessaire d´avoir le "bon" matériau associé. Bien que tous les résultats montrés ici de ces essais en rotation peuvent être considérés comme très bons, les différences sont parfois importantes. Et ces différences sont encore plus grandes à mesure que la charge augmente.
Informations sur l´usure Fig. 07 : Usure en oscillation et en rotation avec un arbre en Cf53, en fonction de la charge
 
X = Charge [MPa]
Y = Usure [μm/km]
 
A = rotation
B = oscillation

Agents Tenue
Alcools + à 0
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués 0 à -
Acides forts -
Bases diluées +
Bases fortes 0
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante[+20 °C]
Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® C


Propriétés électriques

Résistance spécifique > 1010 Ωcm
Résistance superficielle > 109 Ω

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lisses iglidur® C résistent aux détergents, aux graisses, aux huiles, aux lessives alcalines diluées et aux acides faiblement concentrés.

Rayonnements radioactifs

Les Paliers Lisses iglidur® C résistent au rayonnement jusqu'à une intensité de 2 x 104 Gy. Des rayonnements plus importants attaquent le matériau et risquent de se solder par la perte de qualités mécaniques importantes.

Résistance aux UV

Les Paliers Lisses iglidur® C ne sont pas résistants aux rayons ultraviolets. Si les Paliers sont utilisés en extérieur ou, s'ils sont soumis à un rayonnement intense, il faut donc prévoir une protection suffisante contre le rayonnement direct.

Vide

Les Paliers Lisses iglidur® C ne peuvent être utilisés dans le vide que sous réserve. L'humidité que renferment éventuellement les Paliers s'évapore sous vide.

Propriétés électriques

La Paliers iglidur® C sont isolants.


Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 1,0 % du poids
Absorption maxi d'eau 7,0 % du poids

Tableau 06: L'absorption d'humidité par les Paliers iglidur® C
Influence de l´absorption d´humidité Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité des Paliers Lisses en iglidur® C est d´environ 7 % à saturation dans l´eau et doit donc être prise en compte pour les applications en milieu humide.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® C
D11 [mm]
Logement H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tableau 07 : Tolérances importantes pour les Paliers iglidur® C selon ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses en iglidur® C sont des Paliers standard pour arbres tolérancés h (au moins h9 recommandé).
 
Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement de dimension nominale, le diamètre intérieur des Paliers tolérancés D11 se règle automatiquement.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG