Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

e-cord micro : système de guidage modulaire pour câbles < 3mm

Mouvement tridimensionnel avec une faible hauteur de montage

Guidage sûr et flexible de tout petits tuyaux d'un diamètre de 1 mm, telle est la description fonctionnelle du système de guidage de l’énergie novateur e-cord micro igus. Le système flexible e-cord micro a une composition modulaire et peut ainsi être adapté aux mouvements dans la machine. Les rayons prédéfinis évitent que les tuyaux se plient et garantissent un fonctionnement sans problème de la machine.
 
  • Guidage sûr de tout petits tuyaux
  • Peut être assemblé de façon modulaire et donc adapté aux mouvements dans la machine
  • Des rayons prédéfinis évitent que les tuyaux ne plient

Le tube capillaire réel n’a que la taille de l’aiguille d’une seringue. Pour que le tube capillaire puisse être déplacé dynamiquement en permanence, il ne doit pas être plié dans un rayon inférieur à 45 mm. C’est dans ce but que la chaîne e-cord micro a été mise au point. Le tube capillaire est d’abord placé dans un tuyau et ce tuyau est ensuite clipsé dans le support. Le système flexible permet maintenant des mouvements en plusieurs axes et un rayon de 45 mm est garanti partout.
 
Demande de renseignements pour un projet avec e-cord micro
e-cord micro 1) Raccordement
2) Élément d’arc R
3) Adaptation aux pipettes
4) Entraxe droit
e-cord micro A) Fonction clipsage : 3 mm
X) 30 mm minimum, en fonction de course
R) élément d’arc >= 45
H) : 70 mm


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG